TRA/802040/M/125

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    S02250628

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 6mm

    Articulo: S02250628

    S02250628
    Más información
    S02470628L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, G1/4, 6mm

    Articulo: S02470628L

    S02470628L
    Más información

    Soportes

    QM/8032/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 32mm/40mm

    Articulo: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Más información
    QM/8040/38

    Prolongación vástago articulada tipo AK Ø40mm/50mm

    Articulo: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Más información
    QA/8040/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/22

    QA/8040/22
    Más información
    QA/8040/21

    Fijación C - Angular Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/21

    QA/8040/21
    Más información
    QA/8040/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/23

    QA/8040/23
    Más información
    QA/8040/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/42

    QA/8040/42
    Más información
    QM/8040/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 40mm

    Articulo: QM/8040/25

    QM/8040/25
    Más información
    QA/8040/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/34

    QA/8040/34
    Más información
    QA/8040/28

    Fijación intermedia tipo H Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/28

    QA/8040/28
    Más información
    QA/8040/40

    Fijación UH - Fij. intermedia regulable Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/40

    QA/8040/40
    Más información
    QA/8040/41

    Cojinete tipo S Ø 40mm/50mm

    Articulo: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Más información
    M/P19494

    Fijación charnela ancha tipo SW, 40mm

    Articulo: M/P19494

    M/P19494
    Más información
    QM/8040/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 40mm

    Articulo: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Más información
    QA/8040/33

    Fijación UR-Charnela macho post. orientable Ø40mm

    Articulo: QA/8040/33

    QA/8040/33
    Más información
    QA/8040/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 40mm

    Articulo: QA/8040/27

    QA/8040/27
    Más información
    M/P19932

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19932

    M/P19932
    Más información
    M/P40311

    Fijación charnela con rótula tipo US, 40mm

    Articulo: M/P40311

    M/P40311
    Más información

    Kits de Recambio

    TQA/8040/00

    Kits de mantenimiento para TPRA/181000/M, TPRA/182000/M y TRA/8000

    Articulo: TQA/8040/00

    TQA/8040/00
    Más información

    Interruptores

    TM/50/RAU/2S

    TM/50 interruptor magnético tipo reed para alta temperatura, 2m cable

    Articulo: TM/50/RAU/2S

    TM/50/RAU/2S
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PA2-0006100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Más información
    PA2-0706025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706025C

    PA2-0706025C
    Más información
    PA2-0706100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0706100

    PA2-0706100
    Más información
    • Estás aquí
    • TRA/802040/M/125