TRA/802100/M/125

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    S02251248

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

    Articulo: S02251248

    S02251248
    Más información
    S02471248L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Articulo: S02471248L

    S02471248L
    Más información

    Soportes

    QM/8080/35

    Tirantes prolongados tipo A Ø 80/100mm

    Articulo: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Más información
    QM/8080/38

    Prolongación vástago articulada AK Ø80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Más información
    QA/8100/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/22

    QA/8100/22
    Más información
    QA/8100/21

    Fijación C - Angular Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/21

    QA/8100/21
    Más información
    QA/8100/23

    Fijación D - Charnela hembra post. Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/23

    QA/8100/23
    Más información
    QA/8100/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/42

    QA/8100/42
    Más información
    QM/8080/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Más información
    QA/8100/34

    Fijación con muñones tipo FH Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/34

    QA/8100/34
    Más información
    QA/8100/28

    Fijación intermedia tipo H Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/28

    QA/8100/28
    Más información
    QA/8100/40

    Fijación UH - Fij. intermedia regulable Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/40

    QA/8100/40
    Más información
    QA/8100/41

    Fijación S - Cojinete Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Más información
    M/P19498

    Fijación charnela ancha tipo SW, 100mm

    Articulo: M/P19498

    M/P19498
    Más información
    QM/8080/32

    Fijación UF - Rótula en el vástago Ø 80mm/100mm

    Articulo: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Más información
    QA/8100/33

    Fijación UR - Charnela macho post orient Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/33

    QA/8100/33
    Más información
    QA/8100/27

    Fijación R - Charnela macho posterior Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/27

    QA/8100/27
    Más información
    M/P19936

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19936

    M/P19936
    Más información
    M/P40315

    Fijación charnela con rótula tipo US, 100mm

    Articulo: M/P40315

    M/P40315
    Más información

    Kits de Recambio

    TQA/8100/00

    Kit mantenimiento para serie TPRA/181000/M, TPRA/182000/M, TRA/8000, 100mm

    Articulo: TQA/8100/00

    TQA/8100/00
    Más información

    Interruptores

    TM/50/RAU/2S

    TM/50 interruptor magnético tipo reed para alta temperatura, 2m cable

    Articulo: TM/50/RAU/2S

    TM/50/RAU/2S
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PA2-0012100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Más información
    PA2-0712025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Más información
    PA2-0712100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712100

    PA2-0712100
    Más información
    • Estás aquí
    • TRA/802100/M/125