TRA/802125/M/160

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    S02251248

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

    Articulo: S02251248

    S02251248
    Más información
    S02471248L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Articulo: S02471248L

    S02471248L
    Más información

    Soportes

    QM/8125/35

    Horquilla delantera o trasera diám. 125mm

    Articulo: QM/8125/35

    QM/8125/35
    Más información
    QM/8125/38

    Prolongación vástago articulada Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/38

    QM/8125/38
    Más información
    QM/8125/22

    Fijación BG - Brida anterior / posterior Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/22

    QM/8125/22
    Más información
    QM/8125/21

    Fijación C - Angular Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/21

    QM/8125/21
    Más información
    QM/8125/23

    Fijación D - Carnela hembra post. Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/23

    QM/8125/23
    Más información
    QA/8125/42

    Charnela hembra posterior tipo D2 Ø 125mm

    Articulo: QA/8125/42

    QA/8125/42
    Más información
    QM/8125/25

    Fijación F - Horquilla en el vástago Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/25

    QM/8125/25
    Más información
    QA/8125/34

    Fijación con muñones tipoFH Ø 125mm

    Articulo: QA/8125/34

    QA/8125/34
    Más información
    QM/8125/28

    Fijación intermedia tipo H Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/28

    QM/8125/28
    Más información
    QA/8125/40

    Fijación UH - Fij. intermedia regulable Ø 125mm

    Articulo: QA/8125/40

    QA/8125/40
    Más información
    QA/8100/41

    Fijación S - Cojinete Ø 100mm

    Articulo: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Más información
    M/P19499

    Fijación charnela ancha tipo SW, 125mm

    Articulo: M/P19499

    M/P19499
    Más información
    QM/8125/32

    Rótula en el vástago tipo UF Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/32

    QM/8125/32
    Más información
    QM/8125/33

    Charnela macho post. orientable tipo UR Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/33

    QM/8125/33
    Más información
    QM/8125/27

    Charnela macho posterior tipo R Ø 125mm

    Articulo: QM/8125/27

    QM/8125/27
    Más información
    M/P19937

    Fijación charnela estrecha tipo SS

    Articulo: M/P19937

    M/P19937
    Más información
    M/P71355

    Fijación charnela con rótula tipo US, 125mm

    Articulo: M/P71355

    M/P71355
    Más información

    Interruptores

    TM/50/RAU/2S

    TM/50 interruptor magnético tipo reed para alta temperatura, 2m cable

    Articulo: TM/50/RAU/2S

    TM/50/RAU/2S
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PA2-0012100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Más información
    PA2-0712025C

    Tubo de nailon, color negro, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Más información
    PA2-0712100

    Tubo de nailon, color negro, 100m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0712100

    PA2-0712100
    Más información
    • Estás aquí
    • TRA/802125/M/160