V04A486L-B628A

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02250618

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 6mm, G1/8

    Articulo: D02250618

    D02250618
    Más información
    C02470618

    Codo Orientable 90°, G1/8, 6mm

    Articulo: C02470618

    C02470618
    Más información
    102670618

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/8, 6mm

    Articulo: 102670618

    102670618
    Más información

    Electrical Plugs

    M/P15737

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: M/P15737

    M/P15737
    Más información
    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información

    Solenoid Coils

    V04X286A-Q1228

    Bobinas de repuesto

    Articulo: V04X286A-Q1228

    V04X286A-Q1228
    Más información

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Articulo: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PS0006050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 6mm/4mm

    Articulo: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V04A486L-B628A