V50A611A-A219A

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D02250618

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 6mm, G1/8

    Articulo: D02250618

    D02250618
    Más información
    C02470618

    Codo Orientable 90°, G1/8, 6mm

    Articulo: C02470618

    C02470618
    Más información
    102670618

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/8, 6mm

    Articulo: 102670618

    102670618
    Más información

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Manifold

    V50A502

    V50 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Articulo: V50A502

    V50A502
    Más información
    V50A504

    V50 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Articulo: V50A504

    V50A504
    Más información

    Plates

    V500551

    V50 series blanking plate for 5 port valves

    Articulo: V500551

    V500551
    Más información

    Silenciadores

    M/S1

    Silenciadores de plástico poroso, G1/8

    Articulo: M/S1

    M/S1
    Más información
    T40C1800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/8

    Articulo: T40C1800

    T40C1800
    Más información

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Articulo: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PS0006050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 6mm/4mm

    Articulo: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V50A611A-A219A