V50P413A-A218AB

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D24250418

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/4", 1/8 NPT

    Articulo: D24250418

    D24250418
    Más información
    C24470218

    Codo Orientable 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Articulo: C24470218

    C24470218
    Más información
    124670218

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/8" NPT, 5/32"

    Articulo: 124670218

    124670218
    Más información

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    V10013-D03

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10013-D03

    V10013-D03
    Más información
    V10012-D13

    Conector eléctrico 12 - 24V ca/cc

    Articulo: V10012-D13

    V10012-D13
    Más información
    V10012-D18

    Conector eléctrico 110V ca/cc

    Articulo: V10012-D18

    V10012-D18
    Más información

    Manifold

    V50P302

    V50 series manifold for 3 port valves, 2 stations, 1/4" NPT

    Articulo: V50P302

    V50P302
    Más información
    V50P303

    V50 series manifold for 3 port valves, 3 stations, 1/4" NPT

    Articulo: V50P303

    V50P303
    Más información
    V50P304

    V50 series manifold for 3 port valves, 4 stations, 1/4" NPT

    Articulo: V50P304

    V50P304
    Más información

    Plates

    V500351

    V50 series blanking plate for 3 port valves

    Articulo: V500351

    V500351
    Más información

    Silenciadores

    C/S1

    Porous plastic muffler, C/S1, 1/8" NPT

    Articulo: C/S1

    C/S1
    Más información
    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Articulo: MS001A

    MS001A
    Más información

    Solenoid Coils

    V12958-A18

    Bobinas de repuesto

    Articulo: V12958-A18

    V12958-A18
    Más información

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Articulo: PB0054100

    PB0054100
    Más información
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Articulo: PW0054100

    PW0054100
    Más información
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Articulo: PW0052100

    PW0052100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información

    Válvulas

    V50P413A-A2000

    Válvulas en línea - eléctrica, 1/8 NPT, 3/2, NC

    Articulo: V50P413A-A2000

    V50P413A-A2000
    Más información
    • Estás aquí
    • V50P413A-A218AB