V51B611A-A213J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D02250828

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

    Articulo: D02250828

    D02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    102670828

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

    Articulo: 102670828

    102670828
    Más información

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Manifold

    V51B502

    V51 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Articulo: V51B502

    V51B502
    Más información
    V51B504

    V51 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Articulo: V51B504

    V51B504
    Más información

    Plates

    V510551

    Placa ciega serie V5x para válvulas 1/4 NPT

    Articulo: V510551

    V510551
    Más información

    Silenciadores

    M/S2

    Silenciadores de plástico poroso, G1/4

    Articulo: M/S2

    M/S2
    Más información
    T40C2800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/4

    Articulo: T40C2800

    T40C2800
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Más información

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Articulo: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V51B611A-A213J