V52C417A-A213J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D02251038

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 10mm, G3/8

    Articulo: D02251038

    D02251038
    Más información
    C02471038

    Codo Orientable 90°, G3/8, 10mm

    Articulo: C02471038

    C02471038
    Más información
    102671038

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G3/8, 10mm

    Articulo: 102671038

    102671038
    Más información

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Manifold

    V52C302

    V52 series manifold for 3 port valves, 2 stations, G3/8

    Articulo: V52C302

    V52C302
    Más información
    V52C304

    V52 series manifold for 3 port valves, 4 stations, G3/8

    Articulo: V52C304

    V52C304
    Más información

    Silenciadores

    M/S3

    Silenciadores de plástico poroso, G3/8

    Articulo: M/S3

    M/S3
    Más información
    T40C3800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G3/8

    Articulo: T40C3800

    T40C3800
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Más información

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Articulo: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PS0010025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 10mm/8mm

    Articulo: PS0010025

    PS0010025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V52C417A-A213J