V53D517A-A213J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D02251248

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

    Articulo: D02251248

    D02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    102671048

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

    Articulo: 102671048

    102671048
    Más información

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Conectores 15 mm según DIN EN 43650-43650 Tabla C

    Articulo: V10027-D00

    V10027-D00
    Más información
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Manifold

    V53D502

    V53 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/2

    Articulo: V53D502

    V53D502
    Más información
    V53D504

    V53 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/2

    Articulo: V53D504

    V53D504
    Más información

    Plates

    V530551

    Placa ciega serie V5x para válvulas 1/2 NPT

    Articulo: V530551

    V530551
    Más información

    Silenciadores

    M/S4

    Silenciadores de plástico poroso, G1/2

    Articulo: M/S4

    M/S4
    Más información
    T40C4800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/2

    Articulo: T40C4800

    T40C4800
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V53D517A-A213J