V60A513A-A219J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02250618

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 6mm, G1/8

    Articulo: D02250618

    D02250618
    Más información
    C02470618

    Codo Orientable 90°, G1/8, 6mm

    Articulo: C02470618

    C02470618
    Más información
    102670618

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/8, 6mm

    Articulo: 102670618

    102670618
    Más información

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Silenciadores

    T40C1800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/8

    Articulo: T40C1800

    T40C1800
    Más información
    M/S1

    Silenciadores de plástico poroso, G1/8

    Articulo: M/S1

    M/S1
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/19J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Más información

    Sub Bases

    2221002000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221002000000000

    2221002000000000
    Más información
    2221003000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221003000000000

    2221003000000000
    Más información
    2221004000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221004000000000

    2221004000000000
    Más información
    2221006000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221006000000000

    2221006000000000
    Más información
    2221012000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221012000000000

    2221012000000000
    Más información

    Tubing

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Articulo: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Más información
    PA2-0006025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 6mm/4mm

    Articulo: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Más información
    PS0006050B/LP

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 50m, 6mm/4mm

    Articulo: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V60A513A-A219J