V60P511A-A218JB

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D24250418

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/4", 1/8 NPT

    Articulo: D24250418

    D24250418
    Más información
    C24470218

    Codo Orientable 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Articulo: C24470218

    C24470218
    Más información
    124670218

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/8" NPT, 5/32"

    Articulo: 124670218

    124670218
    Más información

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Articulo: 54934-01

    54934-01
    Más información
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Articulo: 54934-21

    54934-21
    Más información
    54934-05

    Cable grip connector

    Articulo: 54934-05

    54934-05
    Más información
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Articulo: 54934-30

    54934-30
    Más información
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Articulo: 54934-02

    54934-02
    Más información
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Articulo: 54934-35

    54934-35
    Más información

    Soportes

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Articulo: 0101796

    0101796
    Más información

    Plates

    0100561

    V60 series blanking plate

    Articulo: 0100561

    0100561
    Más información

    Silenciadores

    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Articulo: MS001A

    MS001A
    Más información

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Articulo: 54469-03

    54469-03
    Más información

    Sub Bases

    2221032

    V60 series sub-base, 2 stations

    Articulo: 2221032

    2221032
    Más información
    2221033

    V60 series sub-base, 3 stations

    Articulo: 2221033

    2221033
    Más información

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Articulo: PB0054100

    PB0054100
    Más información
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Articulo: PW0054100

    PW0054100
    Más información
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Articulo: PW0052100

    PW0052100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información

    Válvulas

    V60P511A-A2000A

    Válvula en línea serie V60 accionamiento eléctrico, 1/8 NPT, 5/2, bobina/bobina

    Articulo: V60P511A-A2000A

    V60P511A-A2000A
    Más información
    • Estás aquí
    • V60P511A-A218JB