V61B511A-A318J

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02250828

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

    Articulo: D02250828

    D02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    102670828

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

    Articulo: 102670828

    102670828
    Más información

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Articulo: 0657868000000000

    0657868000000000
    Más información

    Silenciadores

    T40C2800

    Silenciadores de bronce sinterizados, G1/4

    Articulo: T40C2800

    T40C2800
    Más información
    M/S2

    Silenciadores de plástico poroso, G1/4

    Articulo: M/S2

    M/S2
    Más información

    Solenoid Coils

    QM/48/18J/21

    Bobinas de repuesto

    Articulo: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Más información

    Sub Bases

    2221102000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221102000000000

    2221102000000000
    Más información
    2221103000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221103000000000

    2221103000000000
    Más información
    2221104000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221104000000000

    2221104000000000
    Más información
    2221106000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221106000000000

    2221106000000000
    Más información
    2221112000000000

    Válvulas en línea - eléctrica

    Articulo: 2221112000000000

    2221112000000000
    Más información

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Articulo: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V61B511A-A318J