V61R711A-A218JA

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D24250428

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/4", 1/4 NPT

    Articulo: D24250428

    D24250428
    Más información
    C24470428

    Codo Orientable 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Articulo: C24470428

    C24470428
    Más información
    124670428

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/4" NPT, 1/4"

    Articulo: 124670428

    124670428
    Más información

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Articulo: 54934-01

    54934-01
    Más información
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Articulo: 54934-21

    54934-21
    Más información
    54934-05

    Cable grip connector

    Articulo: 54934-05

    54934-05
    Más información
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Articulo: 54934-30

    54934-30
    Más información
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Articulo: 54934-02

    54934-02
    Más información
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Articulo: 54934-35

    54934-35
    Más información

    Soportes

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Articulo: 0101796

    0101796
    Más información

    Plates

    0100563

    V61 series blanking plate

    Articulo: 0100563

    0100563
    Más información

    Silenciadores

    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Articulo: MS002A

    MS002A
    Más información

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Articulo: 54469-03

    54469-03
    Más información

    Sub Bases

    2221132

    V61 series sub-base, 2 stations

    Articulo: 2221132

    2221132
    Más información
    2221133

    V61 series sub-base, 3 stations

    Articulo: 2221133

    2221133
    Más información

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Articulo: PB0054100

    PB0054100
    Más información
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Articulo: PW0054100

    PW0054100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V61R711A-A218JA