V62S513A-A218JB

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D24250638

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 3/8", 3/8 NPT

    Articulo: D24250638

    D24250638
    Más información
    C24470638

    Codo Orientable 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Articulo: C24470638

    C24470638
    Más información
    124670638

    Pneufit 12 - racores instantáneos, 3/8" NPT, 3/8"

    Articulo: 124670638

    124670638
    Más información

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Articulo: 54934-01

    54934-01
    Más información
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Articulo: 54934-21

    54934-21
    Más información
    54934-05

    Cable grip connector

    Articulo: 54934-05

    54934-05
    Más información
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Articulo: 54934-30

    54934-30
    Más información
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Articulo: 54934-02

    54934-02
    Más información
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Articulo: 54934-35

    54934-35
    Más información

    Soportes

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Articulo: 0101796

    0101796
    Más información

    Plates

    0100565

    V62 series blanking plate

    Articulo: 0100565

    0100565
    Más información

    Silenciadores

    MS003A

    Sintered bronze muffler, 3/8" NPT

    Articulo: MS003A

    MS003A
    Más información

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Articulo: 54469-03

    54469-03
    Más información

    Sub Bases

    2221232

    V62 series sub-base, 2 stations

    Articulo: 2221232

    2221232
    Más información
    2221233

    V62 series sub-base, 3 stations

    Articulo: 2221233

    2221233
    Más información

    Tubing

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Articulo: PB0056100

    PB0056100
    Más información
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Articulo: PW0056100

    PW0056100
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • V62S513A-A218JB