VP2310BELL1MB200

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02251248

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

    Articulo: D02251248

    D02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    102671048

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

    Articulo: 102671048

    102671048
    Más información

    Connectors

    NC-125FS-125MS-A

    Cable conector, conector macho M12 de 5 pines, conector hembra M12 de 5 pines, cable de 0,6 m

    Articulo: NC-125FS-125MS-A

    NC-125FS-125MS-A
    Más información
    NC-125FS-125MS-1

    Cable conector, conector hembra M12 de 5 pines, conector hembra M12 de 5 pines, cable de 1 m

    Articulo: NC-125FS-125MS-1

    NC-125FS-125MS-1
    Más información
    NC-125FS-125MS-2

    Cable conector, conector macho M12 de 5 pines, conector hembra M12 de 5 pines, cable de 2 m

    Articulo: NC-125FS-125MS-2

    NC-125FS-125MS-2
    Más información
    NC-125FS-125MS-5

    Cable conector, conector macho M12 de 5 pines, conector hembra M12 de 5 pines, cable de 5 m

    Articulo: NC-125FS-125MS-5

    NC-125FS-125MS-5
    Más información
    NC-125FS-00000-5

    Cable conector, conector hembra M12 de 5 pines, extremo abierto, cable de 5 m

    Articulo: NC-125FS-00000-5

    NC-125FS-00000-5
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz PROFINET, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines 1 conector hembra

    Articulo: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Módulo de E/S IO-Link, estándar, 1 conector M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Más información
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz EtherNet/IP, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines

    Articulo: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Módulo de E/S IO-Link, alimentación auxiliar, 2 conectores M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Más información
    • Estás aquí
    • VP2310BELL1MB200