VP5010BX511H00

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02250828

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

    Articulo: D02250828

    D02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    102670828

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

    Articulo: 102670828

    102670828
    Más información

    Connectors

    0250081000000000

    Conexión eléctrica M12 x 1

    Articulo: 0250081000000000

    0250081000000000
    Más información

    Sub Bases

    CQM/22253/3/21

    Sub-base 24 345 Manifold Forma 'C'

    Articulo: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Más información
    CQM/22253/3/22

    Sub-base 24 345 Placa final Forma 'D'

    Articulo: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Más información

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Articulo: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz PROFINET, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines 1 conector hembra

    Articulo: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Módulo de E/S IO-Link, estándar, 1 conector M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Más información
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz EtherNet/IP, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines

    Articulo: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Módulo de E/S IO-Link, alimentación auxiliar, 2 conectores M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Más información
    • Estás aquí
    • VP5010BX511H00