Caso de Estudio del Sector de Alimentos y Bebidas: Larga vida útil y reducción de costos en aplicaciones de envasado
Caso de Estudio del Sector de Alimentos y Bebidas: Larga vida útil y reducción de costos en aplicaciones de envasado
Aplicación
Durante el proceso de envasado, se inyectan gases inertes como el nitrógeno para preservar la calidad y prolongar la vida útil de los productos. Para un rendimiento óptimo, este gas debe estar completamente libre de aceite y contaminantes. Para cumplir con estos estrictos requisitos, nuestro cliente necesitaba una solución de filtrado de alto rendimiento y que ahorrara espacio.
Proporcionamos un avanzado sistema de filtración IMI Norgren que garantiza la pureza del gas nitrógeno, salvaguardando la integridad y frescura de los productos envasados.

Nuestra solución
Olympian Plus F64B de IMI Norgren es un filtro de alta eficiencia diseñado para eliminar el aceite y el vapor de aceite, filtrando eficazmente partículas de más de 0.01 micras. Cuenta con una purga automática para minimizar el mantenimiento manual y una conexión de aluminio para una mayor durabilidad y longevidad.
Este filtro logra la pureza del aire de acuerdo con la norma ISO8573-1:2010: 1:7:0, asegurando la eliminación de aceite y vapor.
Nuestro innovador diseño del filtro ofrece un rendimiento excepcional al tiempo que ahorra un espacio valioso, lo que lo hace ideal para las necesidades del cliente. Los beneficios incluyen una mayor vida útil del filtro, una reducción de los costos y un esfuerzo manual mínimo.
Para obtener más información sobre nuestras capacidades y productos para el sector de alimentos y bebidas, haga clic aquí.