Blog

Elegir la mejor isla de válvulas

30 de septiembre de 2021

Seleccionar la isla de válvulas adecuada para una aplicación puede convertirse en una decisión compleja y difícil, sobre todo con tantas opciones disponibles y tantos factores a tener en cuenta.

Seleccionar la isla de válvulas adecuada para una aplicación puede convertirse en una decisión compleja y difícil, sobre todo con tantas opciones disponibles y tantos factores a tener en cuenta.

10 razones para elegir manifolds de válvulas VR

Seleccionar la isla de válvulas adecuada para una aplicación puede convertirse en una decisión compleja y difícil, sobre todo con tantas opciones disponibles y tantos factores a tener en cuenta. Aquí examinamos 10 razones por las que los manifolds de válvulas VR de Norgren podrían ser la solución adecuada para su instalación.

1. Cuando el espacio es reducido

La gama de islas de válvulas VR ofrece la flexibilidad de dos tamaños de cuerpo compacto con un ancho de válvula de 10 mm o 15 mm. Además, permite elegir entre válvulas 5/2, 5/3 o 2x3/2 en un solo cuerpo. Esto permite a los usuarios controlar más válvulas en el mismo espacio o configurar el mismo número de solenoides en un espacio reducido, aportando valor a los clientes preocupados por el tamaño del producto. Si la clasificación IP no es una prioridad o está buscando una isla de válvulas para utilizar en un armario de control, la versión multipolar IP40 de la isla de válvulas VR es una unidad aún más compacta que la versión estándar IP65. Con la versión multipolar IP40, los conectores pueden colocarse vertical u horizontalmente para adaptarse mejor a la instalación.

01 vr-blog1 (1)

2. Fácil instalación

El montaje de una isla de válvulas suele pasarse por alto en el proceso de configuración. Con la gama de islas de válvulas VR, además de la posibilidad de montaje en pared, se suministra con fijaciones de carril DIN preinstaladas. Esto proporciona a los clientes flexibilidad en las opciones de montaje sin necesidad de pedir componentes adicionales más adelante.

3. Facilita el mantenimiento in situ y la sustitución de válvulas

El sencillo diseño de sub-base enchufable de la isla de válvulas VR de Norgren permite sustituir las válvulas de forma rápida y sencilla, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad del proceso. Las secciones de válvulas se retiran simplemente desenroscando dos tornillos en cada sección de válvula y las nuevas se añaden utilizando el mismo método. Los silenciadores y racores utilizados en la isla también pueden sustituirse fácilmente. Por otro lado, si los requisitos de su instalación cambian o si es necesario adaptar la isla de válvulas existente, Norgren ofrece kits de expansión que pueden utilizarse para ampliar fácilmente la isla de válvulas VR.

Valve Islands 4 (1)

4. Permitir a los usuarios ahorrar energía y dinero

¿Por qué utilizar siempre la presión máxima en su instalación si no la necesita? Con la isla de válvulas VR puede combinar hasta cuatro ISEM (módulos intermedios de suministro y escape) en una sola isla, permitiendo hasta cuatro zonas de presión para control y escape (utilizando tapones ciegos entre las zonas). La generación de aire comprimido consume energía y cuesta dinero. Al separar las válvulas en zonas y utilizar solo la presión necesaria para cada zona, los usuarios pueden ahorrar dinero y energía.

Valve Islands 5 (1)

5. Cuando la presión de funcionamiento es baja

La gama VR10/15 requiere una presión mínima de funcionamiento de tan solo 2 bar, lo que significa que se necesita menos presión para que las válvulas funcionen. Con alimentación controlada externamente, la gama VR también puede funcionar con -1 bar (vacío). Esto hace que la VR10/15 sea adecuada para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo operadores que trabajan con presiones más bajas en sus instalaciones.

6. Para una mayor productividad y un alto rendimiento

La gama VR10/15 tiene una alta frecuencia de trabajo, lo que permite utilizarla en aplicaciones que requieren una alta frecuencia de conmutación (por ejemplo, envasado, textil, etc.). Dado que una mayor frecuencia de conmutación permite más ciclos de válvula, esto se traduce en una mejora de la productividad y un mayor rendimiento del proceso.

7. Proporcionar conectividad IO-Link

La gama de islas de válvulas VR ofrece conectividad IO-Link además de otros protocolos de comunicación de Ethernet industrial. IO-Link proporciona información y datos desde el dispositivo de isla de válvulas, lo que permite monitorizar el estado y diagnosticar el proceso. Supervisar de forma remota el número de ciclos de las válvulas y si alguna de ellas sufre un cortocircuito o un fallo permite a los usuarios minimizar el tiempo de inactividad por averías.

Valve Islands 6 (1)

8. Kits de accesorios, válvulas de repuesto y recambios disponibles

La gama VR dispone de válvulas de repuesto, placas ciegas, placas base, cableado y cables. Si es necesario cambiar o adaptar la aplicación o la máquina, existen kits de ampliación que permiten a los usuarios añadir más válvulas a la isla, así como intercambiar módulos de control para adaptarse a un protocolo de comunicaciones diferente.

9. Configurador en línea fácil de usar

Con nuestro sencillo y práctico configurador es posible configurar una isla de válvulas personalizada en tan solo 5 minutos. Configure cada sección de válvulas, compruebe el precio y la disponibilidad y haga su pedido directamente desde el programa. Con solo unos clics, los usuarios podrán descargar configuraciones CAD en formatos nativos, obtener documentación técnica con los detalles de su configuración o guardar la configuración y volver a ella más tarde.

09 vr-blog1 (1)

10. Equipo de asistencia técnica especializado

Nuestros equipos de atención al cliente cuentan con décadas de experiencia trabajando en soluciones para aplicaciones industriales y ayudando a los clientes con la elección de sus islas de válvulas. Si desea utilizar una isla de válvulas dentro de un armario de control, trabajar en un sistema de control electroneumático o simplemente necesita ayuda para elegir la isla adecuada para su aplicación, nuestros equipos técnicos y de atención al cliente están a su disposición para ayudarle.

Las islas de válvulas ofrecen ventajas reales sobre las válvulas en línea, las válvulas de placa base y las válvulas manifold para aplicaciones con necesidades de control complejas/múltiples o limitaciones de espacio, y pueden configurarse fácilmente con nuestro configurador de islas de válvulas para adaptarlas a las necesidades específicas de su aplicación.

10 vr-blog1 (1)

Más información sobre las islas de válvulas de Norgren