Cómo elegir la filtración correcta
Cómo elegir la filtración correcta
Este artículo explica las opciones de filtros de aire comprimido disponibles de la marca IMI Norgren.
¿Qué filtros de aire comprimido están disponibles?
Disponemos de filtros de 40µm (Uso General - Aire Estándar), 5µm (Uso General - Aire Limpio), coalescentes de aceite (hasta 0,01µm) y filtros de eliminación de vapor de aceite. Los filtros de uso general eliminan agua, polvo y partículas del aire hasta el tamaño indicado.


¿Cómo puedo visualizar los tamaños de partículas?
Los tamaños en µm (micras) indicados anteriormente suelen ser difíciles de visualizar. A modo de ejemplo, la niebla de agua llega hasta 40µm; el polen hasta 10µm; las nubes y la niebla hasta 1µm; el polvo de insecticida hasta 0,5µm y el humo de tabaco y los aerosoles de aceite hasta 0,01µm.
¿Cómo elijo el filtro de aire comprimido adecuado para cada aplicación?
Compruebe siempre las especificaciones de la herramienta o componente a suministrar. En primer lugar, ¿el fluido es aire? Puede parecer obvio, pero evidentemente un filtro de aire no funcionará en un sistema hidráulico. ¿Qué debe filtrarse? ¿Partículas (de qué tamaño) y agua? ¿Gotas de aceite (en aplicaciones como cojinetes de aire, calibres neumáticos, maquinaria textil o papelera) o vapor de aceite? Recuerde que los filtros de vapor de aceite solo eliminan los gases del compresor, no el CO, CO₂ ni otros hidrocarburos. Recomendamos usar un filtro de 5µm como prefiltro del filtro coalescente, y este último siempre debe utilizarse como prefiltro para la eliminación de vapor de aceite.
A continuación, considere el entorno (por ejemplo, ¿se utilizan disolventes para la limpieza?) y la temperatura y presión de uso; esto determinará el tipo de cuba y purga a emplear. Por último, tenga en cuenta los requisitos de caudal para el funcionamiento; dimensione según el caudal y no según la conexión de tubería, y considere las caídas de presión a través de los filtros seleccionados.
Es importante no superar los caudales en los filtros coalescentes de aceite y de eliminación de vapor, ya que de lo contrario la calidad del aire disminuirá. Un consejo: un filtro con mayor superficie (más grande), del mismo µm, tendrá una menor caída de presión.
¿Cómo garantizo un rendimiento continuo a lo largo del tiempo?
Por definición, los filtros acumulan contaminantes, por lo que deben reemplazarse para mantener su rendimiento. Ofrecemos kits de mantenimiento que deben utilizarse a intervalos regulares. Los filtros de uso general requieren mantenimiento cada 12 meses, y se recomienda la misma frecuencia para los filtros coalescentes. Los filtros de eliminación de vapor deben revisarse cada 1.000 horas a 21 °C. Este intervalo se reduce a medida que aumenta la temperatura; por ejemplo, a 38 °C, el tiempo se reduce a 200 horas.
Visite nuestra sección de Filtros para obtener más información.