Impulsionando a Inovação na Estampagem de Metal
Uma parceria que impulsiona a inovação
Nossa bem-sucedida parceria com a Design & Automation Solutions (DAS) está definindo novos padrões em estampagem metálica de precisão. Ao unir nossa expertise à da DAS, desenvolvemos uma avançada máquina de corte de metais para a Batten & Allen, nome de destaque em serviços de estampagem metálica de precisão.
A nova máquina de estampagem, equipada com nossa tecnologia de movimento linear de ponta, oferece maior flexibilidade e produtividade. Um exemplo brilhante do que pode ser alcançado quando unimos forças para expandir os limites do que é possível na automação industrial.

O desafio: precisão e flexibilidade
No mundo da estampagem metálica de precisão, eficiência e adaptabilidade são fundamentais. A Batten & Allen precisava de uma máquina capaz de atender a diversas demandas de produção sem comprometer a qualidade nem a velocidade. O principal desafio era criar um sistema que pudesse alternar facilmente entre diferentes cabeçotes de estampagem, mantendo a alta força e a precisão necessárias para o corte de metais.
A DAS, especialista em design de máquinas, assumiu esse desafio e recorreu a nós como parceiro capaz de fornecer não apenas componentes, mas uma solução completa e integrada de movimento pneumático e elétrico. O sistema precisava ser robusto, confiável e perfeitamente sincronizado para oferecer um desempenho impecável.
A solução: um esforço colaborativo de engenharia
Colaborativamente, apoiamos a DAS fornecendo os principais componentes e o conhecimento técnico necessários para dar vida a seu design inovador. O sucesso do projeto dependeu de nossa capacidade de responder rapidamente às especificações do sistema da DAS e garantir a integração perfeita de nossos componentes de atuação elétrica e pneumática.
Componentes principais para desempenho máximo
O design da máquina integra várias tecnologias-chave do nosso portfólio, cada uma desempenhando um papel crucial em sua função geral:
Movimento horizontal: O eixo linear IMI Bahr LSZ60 gerencia o movimento horizontal, trabalhando perfeitamente com um servomotor Mitsubishi para garantir a alimentação precisa e controlada da tira de alumínio.
Força de corte vertical: Para o potente movimento vertical, nossos cilindros elétricos com haste modelo E/809000/M fornecem uma impressionante força de corte de 6000 N, garantindo cortes limpos e precisos em todas as operações.
Controle pneumático: Os cilindros pneumáticos da máquina são controlados por ilhas de válvulas IMI Norgren VR10, escolhidas por sua eficiência e confiabilidade.
Preparação do ar: Um fornecimento consistente de ar comprimido de alta qualidade é fornecido pelo sistema de preparação de ar IMI Norgren Excelon Plus, protegendo os componentes da máquina e garantindo estabilidade operacional a longo prazo.
Uma parceria baseada em confiança e experiência
Este projeto destaca o valor da verdadeira colaboração. Mick Stallwood, proprietário da DAS, compartilhou sua perspectiva sobre trabalhar conosco: A parceria com a IMI neste projeto foi uma experiência perfeit, disse ele. Sua capacidade de responder rapidamente às especificações do nosso sistema e fornecer componentes compatíveis e de alta qualidade foi fundamental para o projeto e a construção bem-sucedidos da máquina de corte de metal
Impulsionando o setor
A nova máquina de corte de metal é mais do que apenas um equipamento; é um ativo estratégico para a Batten & Allen, permitindo que eles continuem oferecendo um serviço excepcional aos seus clientes. Essa solução inovadora demonstra nosso compromisso compartilhado com o avanço das capacidades de fabricação por meio de design inteligente e tecnologia superior.
Ao trabalhar em estreita colaboração com OEMs como a DAS, podemos ajudar a resolver desafios complexos e criar sistemas que oferecem benefícios concretos — desde o aumento da produtividade até a redução do custo total de propriedade.