Aplicaciones clave para las soluciones de movimiento eléctrico multieje
Las soluciones de movimiento eléctrico lineal y multieje* complementan las opciones tradicionales de accionamiento neumático para el movimiento, la colocación y el posicionamiento de los componentes como parte de una respuesta automatizada.
El crecimiento en el movimiento eléctrico se establece en un contexto de mayor complejidad de las aplicaciones. La demanda de productos rentables, pero personalizados, está aumentando, a la vez que se intensifican los requisitos de información de datos y conectividad de los sistemas influenciados por la Industria 4.0.
Los sistemas de movimiento eléctrico multieje, configurables y flexibles, se utilizan en sectores industriales como el de la manipulación de materiales, el embalaje, la producción de alimentos, el procesamiento químico y el farmacéutico.
Con su amplio espectro de soluciones potenciales, el movimiento eléctrico multieje ofrece flexibilidad para satisfacer las necesidades a menudo dispares de aplicaciones individuales, ya sea como parte de un proyecto de construcción de máquinas OEM o para mejorar la eficiencia y el rendimiento de una línea de producción muy activa. Por esta razón, es importante identificar y especificar correctamente las soluciones de movimiento eléctrico en función de objetivos específicos y decidir una respuesta estándar o más personalizada de acuerdo con los requisitos de cada aplicación. En comparación con los robots industriales, los sistemas de movimiento eléctrico multieje ofrecen diversos beneficios de aplicación que pueden ayudar con la elección de especificaciones adecuada. Entre ellas se incluyen:
Mover cargas pesadas
Los robots industriales de tipo general a menudo soportan una carga limitada en comparación con los sistemas multieje equivalentes porque llevan la carga en un brazo extendido. Para centros de mecanizado que elevan cargas superiores a 100 kilogramos, esto puede resultar un problema. Los sistemas de movimiento eléctrico multieje ofrecen la capacidad de mover cargas más grandes y pesadas en distancias más largas.
Orientación/posición de montaje del sistema
Si la aplicación solo requiere movimiento en unos pocos ejes, las soluciones de movimiento eléctrico multieje con marcos pequeños se pueden montar sobre la cabeza y fuera del camino, haciendo un mejor uso de espacios de instalación reducidos. Al mismo tiempo, el sistema puede equiparse con componentes adicionales como pinzas o módulos rotativos para obtener más ejes de movimiento y cumplir con los requisitos de una aplicación.
Dinámica
Una cuestiión importante para las aplicaciones de recogida y colocación son los tiempos de aceleración a largas distancias. Las soluciones de movimiento eléctrico multieje pueden acelerar a 5 m/s o más, rivalizando con el rendimiento de los robots SCARA y de seis ejes. También son útiles para aplicaciones de largo alcance donde los sistemas se pueden convertir y extender a longitudes de 20 m.
Precisión y exactitud
Los usuarios finales pueden actualizar los robots industriales para lograr una gran cantidad de niveles de precisión cambiando el actuador. Los ejes accionados por husillo ofrecen precisiones posicionales de 0,02 mm, pero si se admiten precisiones más bajas de 0,2mm, los usuarios pueden ahorrar costes cambiando a un eje accionado por correa dentada. Para algunas aplicaciones, una solución neumática puede ser la más rentable.
La precisión es clave en aplicaciones de alta gama, como las herramientas mecanizadas. Para aplicaciones en las que los brazos robóticos SCARA y de seis ejes no pueden mantener la precisión debido a la desviación del brazo, vale la pena valorar una solución de movimiento eléctrico multieje con rodamientos lineales de alta precisión. La gama recientemente ampliada de soluciones de movimiento eléctrico multieje de Norgren puede ayudar a cumplir con los requisitos de una aplicación de automatización. Para más información, haga clic aqui.
*Los sistemas multieje, denominados también robots cartesianos o robots TTT, se refieren a sistemas de movimiento mecánico que normalmente funcionan a través de dos ejes (xy) o tres ejes (xyz).