Movimiento lineal: Pregunte al experto
En un contexto de aumento de los costes de la energía, la necesidad de aumentar la productividad y reducir el tiempo de inactividad es una prioridad clave para los fabricantes.
Sin embargo, cuando se trata de seleccionar actuadores lineales para aplicaciones de movimiento, se pueden plantear algunas preguntas al especificar una solución eléctrica o neumática.
Aquí, Simon Gass, director de Marketing de productos, Actuadores, de Norgren responde a algunas de las preguntas más planteadas cuando se trata de soluciones de accionamiento lineal neumáticas y eléctricas.
¿El mercado de accionamientos sigue siendo fuerte?
En resumen, en el caso de los fabricantes que necesiten mover una carga de forma rápida, fiable y rentable entre dos puntos fijos; o bien, en el caso de aplicaciones que se limitan a un espacio de instalación pequeño o que se ocupan de un entorno operativo peligroso (como la exposición a temperaturas extremas o áreas inflamables), sería preferible especificar una solución neumática.
Aquí vemos innovación tecnológica, como en la gama de Norgren ISOLine, que trae consigo un aumento en el rendimiento. Al proporcionar un sistema de amortiguación adaptativa (ACS), ajusta automáticamente la amortiguación del cilindro para las cargas cambiantes, por lo que no se requiere el ajuste manual del tornillo de amortiguación.
Los actuadores neumáticos, como el Norgren ISOLine, son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, desde industrias pesadas hasta alimentos y bebidas limpias e incluso rieles, y ofrecen a los fabricantes una solución de ajuste rápido que funciona eficientemente a bajas presiones, al tiempo que reduce el peso total de una máquina.
Además, dado que los costes de energía son una preocupación constante, algunos fabricantes están valorando la posibilidad de empezar a usar un actuador de ahorro de energía, como el Norgren IVAC compatible con la huella ISO, que ofrece un ahorro de uso de aire comprimido de hasta el 50%.
¿Cuáles son algunos de los beneficios de usar un accionamiento eléctrico?
Si bien resulta más fácil entender los beneficios operativos que ofrecen las soluciones neumáticas más tradicionales, el creciente uso de accionamientos eléctricos, en respuesta a los requisitos más complejos de las máquinas, ofrece más posibilidades a los fabricantes y OEM en cuestión de soluciones de accionamiento lineal.
Un accionamiento eléctrico ofrece más control de precisión, flexibilidad, repetibilidad garantizada y fuerza en comparación con los actuadores neumáticos de tamaño similar. Este tipo de accionamientos está demostrando ser cada vez más popular en sectores como el del embalaje, la manipulación de materiales y la automoción.
Los actuadores eléctricos pueden ofrecer el mayor grado de control de precisión de la carrera de movimiento lineal, ofreciendo un rendimiento inigualable cuando se trata de controlar la velocidad, la posición, la precisión y la repetibilidad. Por ejemplo, las precisiones de +/-0,02 mm para el posicionamiento repetible son posibles con algunas tecnologías de accionamiento con husillo de bolas.
Además, se pueden lograr múltiples posiciones intermedias y la flexibilidad de posicionamiento integrada permite que se puedan mover varios actuadores al unísono, cambiando la velocidad sin necesidad de detenerse o sobrepasar una posición. El control preciso de la aceleración y la desaceleración, que se ve en la gama de actuadores eléctricos Norgren ELION, también permite que los cilindros se deslicen a su posición sin detenerse bruscamente, lo que hace que el accionamiento eléctrico sea adecuado para aplicaciones en las que no resulta aceptable una vibración y un movimiento disruptivo. Para entornos operativos difíciles, como el sector de alimentos y bebidas, y aplicaciones de procesos, incluidas las obras de cemento y el transporte de polvo, los fabricantes de equipos originales necesitan una solución que mejore aún más la protección del sellado. Con este fin, el actuador Norgren ELION IP65 de estilo varilla cumple con la norma internacional para la protección contra la entrada de materiales extraños y líquidos, según la definición de la IEC/EN 60529.
Por último, un accionamiento eléctrico puede contribuir significativamente a reducir los costes de funcionamiento y mejorar el entorno operativo. Dado que los componentes electromecánicos permiten convertir de manera eficiente la electricidad en potencia mecánica, se logra ahorrar energía y reducir el consumo de energía, ya que el motor solo se energiza cuando se requiere movimiento o hay una fuerza externa presente. Así, el accionamiento eléctrico ayuda a crear un entorno operativo más limpio y silencioso.
¿Y cuál es el papel de un accionamiento hidráulico?
Curiosamente, estamos viendo un aumento en el número de aplicaciones hidráulicas que se pasan a un accionamiento eléctrico. La razón principal que subyace es simplemente que los sistemas eléctricos son a menudo menos complejos que los hidráulicos y está el problema obvio de las posibles fugas de aceite. Una vez más, con el paso hacia procesos más sostenibles, la electricidad ofrece a los fabricantes de equipos originales una forma de movimiento lineal más eficiente energéticamente.
Por supuesto, no puede reemplazar a todas las aplicaciones hidráulicas, especialmente cuando se requiere una fuerza alta. Sin embargo, para aplicaciones de menor fuerza, estamos viendo a los clientes pasar de aplicaciones hidráulicas a aplicaciones eléctricas.
¿Cómo está afectando la transición a la digitalización al mercado de accionamientos?
El Internet de las cosas industrial (IIoT) está aumentando la conectividad entre máquinas y operadores. Por lo tanto, la capacidad para extraer flujos de datos en tiempo real a través de tecnologías de sensores en red puede ayudar a los fabricantes a monitorizar y analizar el rendimiento de los actuadores.
Los indicadores clave como la temperatura de funcionamiento, el nivel de corriente y la posición se pueden visualizar rápidamente y ofrecen información valiosa para ayudar a identificar los niveles de funcionamiento en curso y evitar tiempo de inactividad no deseado, mejorando la productividad y reduciendo los costes.
¿Qué papel tienen los actuadores neumáticos y los eléctricos?
Por supuesto, si bien los beneficios de los actuadores lineales eléctricos y neumáticos son claros, los fabricantes también deben ser conscientes de que puede haber aplicaciones que requieran ambos. Estas incluyen máquinas de ejes múltiples grandes, en las que puede resultar apropiada una combinación de accionamientos eléctricos y neumáticos, ya que puede haber requisitos relacionados con el posicionamiento de movimiento lineal simples y complejos.
Para ayudar aún más a aquellos que trabajan en entornos industriales a entender las necesidades específicas de su aplicación en cuanto al movimiento lineal, el equipo de expertos en la industria de Norgren ha creado una herramienta de configuración de aplicaciones en línea fácil de usar para ofrecer a los fabricantes de máquinas y usuarios finales la capacidad de seleccionar y comprar soluciones de accionamiento del tamaño correcto para cada aplicación. Para más información, haga clic aqui