Idiomas

Cuenta

Bienvenido de nuevo


Mi cuenta

Vea la información de su cuenta, incluido el historial de pedidos, cestas guardadas y direcciones de entrega.

Ver cuenta

Cuenta

Iniciar sesión

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Iniciar sesión

Registrarse

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrarse
  • Contáctanos
  • Distribuidores
  • Idiomas
  • Iniciar sesión
  • 0Cesta
  • Menú
  • Productos
  • Industrias
  • Servicios
  • Recursos
  • Acerca de Nosotros
  • Contáctanos
  • Distribuidores
  • Iniciar sesión
Blog

¿Qué es un cilindro de acero inoxidable?

23 de octubre de 2019

Descubra por qué los cilindros de acero inoxidable son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas y cómo elegir el adecuado para su aplicación

Descubra por qué los cilindros de acero inoxidable son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas y cómo elegir el adecuado para su aplicación

¿Qué es un cilindro de acero inoxidable?

Un cilindro de acero inoxidable, como su nombre indica, está hecho de una forma de acero inoxidable; Los barriles están fabricados en AISI 304, siendo este el acero inoxidable austenítico más común. Las tapas finales, los vástagos del pistón y los tornillos y tuercas están hechos de 303; la adición de azufre al 303 mejora su maquinabilidad. Los tirantes son AISI 316; la adición de molibdeno al 316 proporciona una mayor resistencia a la corrosión. El cilindro proporciona movimiento lineal y fuerza en un sistema neumático.

cylinder-penuamtic-symbol (1)

También son conocidos como…

El término actuador o accionamiento se utiliza a menudo para sustituir el cilindro.

¿Cómo funcionan los cilindros de acero inoxidable?

Si bien el material utilizado en su fabricación es acero inoxidable, el principio de funcionamiento es el mismo que para otros cilindros o actuadores. Aquí mostramos un cilindro típico de doble efecto. Considere el aire que entra por el puerto izquierdo; La presión actuará en el lado izquierdo del pistón, creando una fuerza que moverá el vástago del pistón hacia la derecha y el aire saldrá a través del puerto derecho. Ahora, el suministro de aire se cambia al puerto del lado derecho; la presión actúa en el lado derecho del pistón y retrae el vástago del pistón hacia el cilindro con el aire expulsado por el puerto izquierdo.

La flecha en el diagrama indica que el cilindro tiene amortiguación ajustable; la construcción de estos cilindros permite una purga de aire para "suavizar" el impacto del pistón contra las tapas de los extremos. Algunos cilindros utilizan únicamente un cojín amortiguador y, esquemáticamente, la flecha se omitiría en estos tipos.

Se utilizará una válvula para controlar la dirección del flujo de aire, ya sea en el puerto izquierdo o en el puerto derecho. Las válvulas pueden funcionar de forma manual, mecánica, eléctrica o neumática, según la aplicación.

¿Cómo selecciono un cilindro de acero inoxidable?

El tipo y las características del actuador que necesita están definidos por la aplicación para la que lo utilizará. Los factores clave en la selección de un cilindro o actuador neumático son:

  • Requerimientos de presión y flujo: esto debe comenzar con el conocimiento de la fuerza requerida del cilindro y la velocidad con la que debe operar. La fuerza requerida determinará la presión de funcionamiento para un tamaño de cilindro determinado; la mayoría de los fabricantes brindan orientación detallada sobre el tamaño de un cilindro, incluidos los factores de seguridad que deben incluirse. El caudal determinará la velocidad de operación. Considere lo que desea del actuador o cilindro neumático, ya que esto también determina otros componentes necesarios; si tienen un tamaño incorrecto, pueden afectar su rendimiento.

  • medio ambiente: gracias a los avances en resistencia a la corrosión, los cilindros neumáticos y los actuadores se pueden utilizar en temperaturas extremas. Los actuadores o cilindros de acero inoxidable son particularmente adecuados para entornos hostiles.

  • El tipo depende de la aplicación: los cilindros de línea redonda y de tirante están disponibles como opciones de acero inoxidable.

¿Tipos de cilindros de acero inoxidable?

stainless-steel-cylinders (1)

Los cilindros de tirantes cumplen con la norma ISO 15552. Están disponibles en tamaños de diámetro de 32 mm a 160 mm y carreras estándar según lo definido por la norma ISO 15552; también se encuentran disponibles carreras no estándar hasta la especificación de diseño máximo para cada tamaño de diámetro. La amortiguación ajustable y el pistón magnético son estándar, pero hay versiones no magnéticas disponibles.

Los cilindros Roundline cumplen con la norma ISO 6432. Están disponibles en tamaños de orificio de 12 mm a 25 mm, con carreras de 5 mm a 500 mm, dependiendo del tamaño del orificio. El pistón magnético es estándar, pero están disponibles como amortiguación amortiguadora en la mayor parte de la gama (consulte la hoja de datos para conocer las variantes) y como cojín ajustable para tamaños de orificio de 20 mm y 25 mm (nuevamente, consulte la hoja de datos para conocer las variantes).

¿Aplicaciones típicas para un cilindro de acero inoxidable?

Los cilindros de acero inoxidable son ideales para aplicaciones en las que el entorno de trabajo puede ser hostil, por ejemplo, calor con productos químicos agresivos. El sector de Alimentación y Bebidas utiliza habitualmente acero inoxidable debido a los procedimientos de lavado, a menudo cáusticos.

¿Necesito algo más para un cilindro de acero inoxidable?

Los accesorios relevantes incluyen sistemas de montaje y sistemas de detección adicionales en caso de que se requiera un grado de posicionamiento más preciso. Los actuadores o cilindros se pueden montar de diversas formas, incluidos soportes de pie y de cuello, según el tamaño de la operación y el tipo de actuador o cilindro utilizado.

También se requiere un regulador de presión para controlar la presión del aire, así como manguera rígida o flexible, fittings, manómetros y sensores adecuados. Para controlar la velocidad del actuador, se puede utilizar un regulador de flujo en el punto de uso.

Visita nuestra sección de Cilindros para saber más.

  • Estás aquí
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido

Orgullosamente parte de IMI plc

Más información IMI plc

Enlaces rápidos

      Ayuda

        Legal

          2026 Norgren Ltd, Todos los derechos reservados

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Reino Unido
          • Contáctanos
          • Registrarse