¿Por qué elegir una isla de válvulas?
¿Por qué elegir una isla de válvulas para su instalación?
Las islas de válvulas, también conocidas como manifolds de válvulas, válvulas de sistema o manifolds de tipo enchufable, son un conjunto de válvulas montadas en una unidad con alimentación central, suministro de aire y conectadas a un PLC. En comparación con las electroválvulas cableadas individualmente, las islas de válvulas tienen muchas ventajas que facilitan la labor del usuario.
Reducción del tiempo de instalación y montaje
Una isla de válvulas requiere una única conexión eléctrica y un suministro central de aire, eliminando el tiempo y el esfuerzo necesarios para instalar y canalizar individualmente varias electroválvulas una por una. Con una única conexión eléctrica y de aire, un módulo de válvulas controla todas las funciones de las válvulas, lo que se traduce en menos tuberías y sistemas menos complejos. Las islas de válvulas pueden configurarse según las necesidades del cliente para adaptarlas al uso previsto y están listas para usar nada más sacarlas de la caja.
Menos propensas a fugas y errores
Las islas de válvulas eliminan muchos accesorios, tubos y conexiones de su sistema neumático, lo que reduce las posibilidades de fugas. El cableado eléctrico también se suministra preconfigurado y, dado que las islas de válvulas combinan las comunicaciones de todas las válvulas, la programación se simplifica enormemente.
Solución ordenada, compacta y fácil de instalar
En comparación con los métodos tradicionales, al requerir mucho menos cableado, las islas de válvulas ofrecen una solución más ordenada y compacta. Su diseño optimizado maximiza la relación espacio/caudal, ocupando menos espacio en las máquinas. No hay restricciones en cuanto a la orientación de la instalación, la isla de válvulas puede montarse directamente o a través de un carril DIN. Si las restricciones de espacio son una consideración primordial, la gama ofrece una versión IP40 en la que los conectores pueden colocarse horizontal o verticalmente y es aún más compacta.
Conectividad y comunicación
Las islas de válvulas ofrecen varios protocolos de comunicación, como Multipole, IO-Link y Ethernet industrial. Permiten la comunicación bidireccional para realizar diagnósticos y supervisar funciones con el fin de identificar de forma remota si se ha producido un fallo en la válvula, un cortocircuito o incluso el recuento de ciclos para optimizar las operaciones.
Flexibilidad y modularidad
La gama de islas de válvulas Norgren VR tiene un sencillo diseño de sub-base enchufable que permite a los usuarios sustituir las válvulas de manera sencilla. Los usuarios pueden ampliar fácilmente el tamaño y la funcionalidad de la isla de válvulas con solo añadir más secciones según sea necesario y satisfacer así las demandas de sus sistemas.
Más información sobre las islas de válvulas de Norgren