22/02/2022
Adaptix Soft Jaw debuta en el Reino Unido en la MACH 2022
Norgren, empresa perteneciente a IMI plc, presenta por primera vez Adaptix™ Soft Jaw, su exclusiva solución universal de sujeción de piezas, en el stand 17-221 de MACH 2022, que tendrá lugar del 4 al 8 de abril en el NEC, Birmingham, Reino Unido.
Ofreciendo la misma robustez que una mordaza blanda de aluminio tradicional, Adaptix™ Soft Jaw se adapta a geometrías de piezas planas y únicas para proporcionar la fuerza necesaria para sujetar de forma segura. Su facilidad de configuración y sus puntas de pasador intercambiables permiten a los operarios reducir considerablemente el tiempo de preparación y cambio, así como los costes de mano de obra asociados.
Además de tener la oportunidad de ver en acción la revolucionaria solución Adaptix™ Soft Jaw, los visitantes del stand de Norgren también podrán ver la amplia gama de componentes del sistema de soporte, como clavijas y pernos, que permiten a la Soft Jaw adaptar la fuerza de sujeción y agarre en función del material.
El equipo de ingenieros expertos en aplicaciones de Norgren estará a su disposición para responder a preguntas técnicas, así como para mostrar su herramienta especializada en línea que calcula de forma instantánea el retorno de la inversión para Adaptix™ Soft Jaw en comparación con las soluciones tradicionales de mordazas blandas.
Tom Wood, director sénior de Iniciativas de Crecimiento de Norgren, afirma: "Estamos encantados de presentar la exclusiva Adaptix™ Soft Jaw de Norgren al mercado británico en MACH. Es la primera solución universal de mordazas blandas que ofrece la misma gran fuerza, repetibilidad y precisión insuperable que una mordaza blanda de aluminio tradicional, pero que puede adaptarse a la mayoría de las diferentes formas de piezas.
"Ofrece ventajas revolucionarias en cuanto a ahorro de tiempo y costes para el mercado de CNC, ya que elimina la necesidad de un amplio inventario de mordazas blandas ajustándose rápidamente a la forma de la nueva pieza y contribuyendo así a los objetivos de producción. Con flexibilidad integrada gracias a una serie de clavijas intercambiables y una fuerza de sujeción con un nivel de rendimiento garantizado, los usuarios pueden incorporarla a su catálogo de herramientas con total confianza".
Para facilitar el uso de Adaptix™ Soft Jaw, Norgren ha elaborado un exhaustivo informe técnico específico para el mercado de la maquinaria, en el que se describen las impresionantes características de la solución, junto con los beneficios tangibles que los operadores de máquinas pueden obtener con ella.
Visit our Workholding section to find out more.