Blog

J2601 Protocolo de repostaje

17 de enero de 2022

¿Qué tecnologías de válvulas cumplen con los requisitos del Protocolo de repostaje SAE J2601?

¿Qué tecnologías de válvulas cumplen con los requisitos del Protocolo de repostaje SAE J2601?

d479 3d (1)

SAE TIR J2601 establece límites de seguridad y requisitos de rendimiento para dispensadores de combustible de hidrógeno gaseoso. Los criterios incluyen temperatura máxima en la boquilla del dispensador, la tasa de caudal máxima de combustible, el aumento máximo de tasa de presión, y otros criterios de rendimiento basados en la capacidad de enfriamiento del dispensador de la estación.

Existen dos tecnologías de válvulas principales usadas para conseguir la calidad de repostaje según SAE J2601:

Reguladores de presión controlados remotamente

Actualmente, esta es la tecnología más usada. Las principales ventajas de usar reguladores de presión controlados remotamente son la alta precisión, sin dependencia de presión de entrada o con una dependencia muy limitada, respuesta rápida y un circuito de control mecánico-eléctrico superpuesto con alta estabilidad.

Válvulas de caudal controladas remotamente

Las válvulas de caudal controladas remotamente ofrecen una precisión media, un cierto nivel de dependencia de la presión de entrada y una respuesta buena aunque a veces inestable. Se requiere mantenimiento o reajuste del sellado para el vástago regulador. Ambas tecnologías se operan normalmente por aire o neumáticamente y por tanto requieren una subestación completa propia que incluya un compresor de aire, filtro/reguladores/lubricantes (FRL), y equipo de preparación de aire, además de las tuberías asociadas. El subsistema también debe cumplir con todos los requisitos relacionados con la seguridad, como ATEX, y ser capaz de operar correctamente en entornos cálidos o fríos. Reducir el número de subsistemas necesarios ofrece beneficios de costes y operativos mediante una reducción significativa del número total de componentes. A su vez, se consiguen menos puntos de fuga potenciales, mayor fiabilidad de los componentes y, por último, un diseño del sistema menos complejo.