Sélectionner la langue

    • Nous contacter
    • Distributeurs
    • Langues
    • Connectez-vous
    • 0Panier
    • Menu
    • Les Produits
    • Automatisation Industrielle
    • Transport
    • Hydrogène
    • Les Sciences de la Vie
    • Contrôle de processus
    • Support
    • Notre Groupe
    • Nous contacter
    • Distributeurs
    • Connectez-vous

    Connexion du circuit pneumatique- des pneumatiques testés et éprouvés, mis à niveau avec la technologie intelligente IO-Link

    IO-Link révolutionne l'automatisation industrielle grâce à une interface de communication normalisée et transparente pour tous les appareils IO-Link, à une installation simple et à une gamme complète de fonctions de diagnostic.

    IO-Link est la solution idéale pour les fabricants à la recherche d'un diagnostic à distance, d'une installation simplifiée, d'un paramétrage automatisé et d'une solution globale rentable.

    • Nous contacter
    • Ressources

    Avantages de la connexion de la pneumatique à l'Internet industriel des objets (IIoT).

    La connectivité devenant de plus en plus courante dans la vie quotidienne, un nombre croissant de fabricants mettent à niveau leurs machines pour qu'elles fassent partie de l'IIoT. IO-Link est la solution idéale pour une production rentable, plus efficace et plus fiable, permettant une communication transparente et une infrastructure puissante pour gérer les données tout au long du processus de fabrication. Les dispositifs intelligents peuvent être utilisés à leur plein potentiel avec IO-Link, ouvrant la voie à l'industrie 4.0 dans l'automatisation industrielle. Norgren propose une solution complète de système IO-Link connecté, qui regroupe une large gamme d'appareils compatibles IO-Link, ainsi qu'un maître IO-Link et un système IO-Link.
    Efficacité améliorée
    La technologie IO-Link automatise et surveille de manière transparente le fonctionnement de votre système pneumatique, en identifiant les inefficacités afin de les résoudre rapidement.
    Productivité optimisée
    La surveillance en temps réel de votre circuit pneumatique vous fournit des données et des diagnostics qui vous aident à prendre de meilleures décisions opérationnelles.
    Réduction du temps d'arrêt
    Les données fournies par les capteurs favorisent la maintenance prédictive et planifiée, en vous informant des réparations ou de la maintenance avant qu'elles n'interrompent la production.

    Excelon® Plus avec capteur de pression intégré
    Une préparation correcte de l'air comprimé est essentielle pour une performance optimale de votre anneau pneumatique et de votre matériel. Excelon® Plus est la dernière génération d'équipements de préparation de l'air offrant des performances exceptionnelles, une conception compacte et légère sans compromis sur la robustesse, et convenant à toutes les applications industrielles.
    Surveillance améliorée
    La fonction IO-Link permet la configuration à distance et l'obtention de données sur les performances de l'application pour une meilleure surveillance.
    Configuration simple
    Réglage des paramètres par les boutons de l'écran avant ou accès par IO-Link.
    Excellente gestion visuelle
    Écran graphique couleur programmable de 1,44”.
    Traitement d’Air
    Îlots de vannes série VR
    La flexibilité et la modularité ont atteint de nouveaux niveaux avec la gamme d'îlots à vannes VR de Norgren. Une conception simple à emboîter, de type embase, permet de remplacer facilement les vannes pour faciliter l'installation et la maintenance. L'extension de la taille et de la fonctionnalité de votre îlot de vannes pour répondre aux exigences changeantes de votre application est une simple expérience "plug and play" - disponible avec les dernières options de protocole de communication : PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, Multipôle.
    Connectés
    Réglage des paramètres par les boutons de l'écran avant ou accès par IO-Link.
    Facile à configurer
    Notre configurateur d'îlots de vannes a été conçu pour rendre la sélection des produits aussi simple et directe que possible.
    Durabilité
    Plus de 30 millions de cycles.
    Îlots de Vannes Série VR
    Cartes maîtresses et modules IO-Link
    Les appareils analogiques peuvent également être connectés à un réseau numérique pour fournir des informations. Les blocs d'entrée/sortie (E/S) peuvent traduire en données les entrées et sorties d'un dispositif analogique. Ceux-ci peuvent être connectés à un maître IO-Link qui, à son tour, agit comme une passerelle, de sorte que les dispositifs activés - tels que les capteurs, les vannes et les blocs d'E/S traduisant un dispositif analogique - se connectent à un système Ethernet. Les données de la machine, les paramètres du processus et les données de diagnostic sont accessibles pour une action immédiate ou une analyse à long terme via un système d'information industriel (PLC, HMI, etc.).
    Connectés
    PROFINET, EtherNet/IP.
    Extensible
    Des modules II/O (Hubs) peuvent être facilement ajoutés - agissant comme un dispositif IO-Link.
    Diagnostic
    Repérer rapidement et précisément les défauts sur l'ensemble du réseau.
    Communication industrielle
    Interrupteur à semi-conducteurs M/50
    Un interrupteur à semi-conducteurs à commande magnétique avec capacité IO-Link standardisée, entièrement compatible avec toutes les gammes d'actionneurs Norgren et destiné à une structure d'automatisation intelligente. La technologie standardisée IO-Link permet d'intégrer intelligemment les actionneurs et les capteurs dans n'importe quelle chaîne de processus. L'interrupteur M/50/IOP assure une communication de bout en bout et une surveillance de la température et du mode de fonctionnement, ainsi qu'un compteur de cycles.
    Un interrupteur qui s'adapte à tous
    Compatible avec tous les actionneurs Norgren.
    Aide visuelle à l'installation
    Du signal clignotant à la LED permanente.
    Fonctionnalité intelligente
    Compteur de détection et mesure de température.
    Actuator Switches
    Capteurs de pression 34D et 54D
    En offrant des avantages en termes de précision, de durée de vie et de fonctionnalité, nos gammes permettent aux utilisateurs de pouvoir réagir rapidement et efficacement à l'évolution des besoins grâce à l'intelligence intégrée. Les points de réglage de la pression sont programmables manuellement ou à distance via IO-Link, avec des niveaux élevés de visibilité grâce à des voyants LED et des affichages numériques. Les capteurs de pression électroniques sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les pressostats mécaniques classiques ne conviennent pas.
    Connectés
    La fonction IO-Link permet la configuration à distance et l'accès aux données de performance de l'application pour une meilleure surveillance du système.
    Facile à utiliser
    Grand écran programmable bicolore permettant d'identifier facilement l'état de commutation.
    Précision
    Haute précision jusqu'à ± 0,5 % de portée.
    Pressostats électroniques

    Les bases et les avantages de la connexion pneumatique. Téléchargez notre livre blanc.

    Si l'ajout d'une connectivité aux circuits pneumatiques peut sembler décourageant, les avantages en valent la peine. Découvrez comment Norgren peut vous guider dans votre transition vers la pneumatique intelligente.

    En savoir plus sur nos solutions

    Ressources

    • Brochure IO-Link (PDF)
    • Brochure carte maîtresse IO-Link (PDF)
    • Brochure Excelon plus (PDF)
    • Brochure îlot de vannes série VR (PDF)
    • Brochure sur les pressostats (PDF)
    • Téléchargements de logiciels IIoT
    • Vous êtes ici
    • Page d'accueil
    • Automatisation Industrielle
    • Connected Circuits

    Avez-vous un projet ou une application concernant l’Automatisation industrielle dont vous aimeriez discuter ?

    Veuillez saisir vos coordonnées et nous vous contacterons.

    * Veuillez compléter tous les champs car ils sont obligatoires.
    Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Royaume-Uni

    Norgren fait partie de IMI plc

    En savoir plus sur IMI plc

    Liens rapides

    • Page d'accueil
    • Notre Groupe
    • Marques
    • Carrieres
    • Développement durable
    • Blog
    • Transport
    • Hydrogène
    • Les Sciences de la Vie
    • Contrôle de processus

    Aide

    • Nous Contacter
    • S'inscrire
    • Returns
    • Support

    Mentions Légales

    • Mentions Légales
    • Conditions générales de vente
    • Politique de confidentialité
    • Politique relative aux cookies
    • Modern Slavery Act

    © 2023 Norgren Ltd, Tous droits réservés

    Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Royaume-Uni
    • Contacter
    • S'inscrire