Test

Communication industrielle (IIoT)

Améliorer l'efficacité, la performance et réduire les temps d'arrêt

IO-Link révolutionne l'automatisation industrielle en offrant une interface de communication standardisée et transparente pour tous les dispositifs IO-Link, avec une installation simple et une gamme complète de fonctionnalités de diagnostic. Il s'agit d'un système de communication normalisé au niveau mondial (IEC 61131-9) permettant de connecter des capteurs et de nombreux autres composants à un système de contrôle, sans câblage complexe.

IO-Link est la solution idéale pour une production rentable, plus efficace et fiable. Il permet une communication transparente et une infrastructure puissante pour gérer les données tout au long de votre processus de fabrication. Les dispositifs intelligents peuvent être utilisés à leur plein potentiel avec IO-Link, ouvrant la voie à l'industrie 4.0 dans l'automatisation industrielle.

IO-Link est simple à installer et permet des diagnostics continus, ainsi que la configuration à distance et automatisée de tous les dispositifs IO-Link de votre système.

Le diagnostic en toute simplicité

  • Le diagnostic en toute simplicité

  • Norme de communication IEC61131-9

  • Technologie standardisée, ouverte et indépendante du bus de terrain

  • Connecte des capteurs et des appareils de terrain intelligents au PLC

  • Utilise les avantages des interfaces E/S disponibles

  • Permet une production efficace et des économies de coûts grâce à la réduction des temps d'arrêt

  • Permet une maintenance prédictive et planifiée

Une solution système complète

Norgren propose une solution système IO-Link complète, qui comprend une large gamme d'appareils compatibles IO-Link, ainsi qu'un maître IO-Link et des modules d'E/S (Hubs).

  • Appareils simples "Plug and Play"

  • Flexibilité - il est facile d'ajouter, de retirer, de repositionner ou de reconfigurer votre système

Catégories de produits

Avez-vous un projet ou une application concernant l’Automatisation industrielle dont vous aimeriez discuter ?

Veuillez saisir vos coordonnées et nous vous contacterons.

* Veuillez compléter tous les champs car ils sont obligatoires.