Surmonter un large éventail de problèmes, notamment la gamme de contrôle du débit, la modularité et la taille.

Un dispositif unique et miniature pour aider les clients des régulateurs de débit massique (MFC) et des régulateurs de pression électronique (EPC).
Gagnez de la place avec le produit le plus compact du marché
Faites des économies sans compromettre les performances exceptionnelles
Augmentez la plage de débit contrôlable avec un seul dispositif
Délai de mise sur le marché plus court grâce à un collecteur de contrôle des gaz complet provenant d'un seul fournisseur
Fabriqué selon la norme ISO 13485, CHIPREG peut être intégré dans des dispositifs médicaux compacts et des instruments d'analyse, de diagnostic et de biotechnologie. Basé sur la valve proportionnelle de 8 mm FAS CHIPPROP, CHIPREG est le résultat de plus de 50 ans d'expérience en fluidique, miniaturisation électronique et intégration.

MFC CHIPREG
Ultra-compact : 2,2 x 4,3 x 6,9 cm
Rapport de transmission élevé - jusqu'à 2000:1
Plage de débit de 0-200 ml/min à 0-40 l/min
Débits plus élevés et modèles personnalisés sur demande
Précision : ± 0,3 % pleine échelle
En option, élastomère USP classe VI et acier inoxydable 316L
Compatibilité He & H2 en option
Télécharger la fiche technique
Protocole de communication MFC

EPC CHIPREG
Ultra-compact : 1,4 x 3,5 x 4,7 cm
Système en boucle fermée avec deux vannes proportionnelles
Plage de pression contrôlable : -1 à 7 bar
Répétabilité : ± 0,01 % pleine échelle
Télécharger la fiche technique
Pour en savoir plus, visitez notre site Web dédié