100200600

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    C00200600

    Union double, 6mm

    Référence: C00200600

    C00200600
    Informations
    D00200600

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Raccord droit, 6mm

    Référence: D00200600

    D00200600
    Informations
    E00200600

    Pneufit E push-in fitting, union, straight, 6mm

    Référence: E00200600

    E00200600
    Informations
    M00200600

    Pneufit M Union droit, 6mm

    Référence: M00200600

    M00200600
    Informations
    S00200600

    Pneufit S Connecteur droit, O/D 6mm

    Référence: S00200600

    S00200600
    Informations

    Tubes

    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Référence: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 100200600