2623700303602400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02251248

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/2, 12mm

    Référence: D02251248

    D02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Référence: 102671048

    102671048
    Informations

    Connecteurs

    0523057000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523057000000000

    0523057000000000
    Informations
    0523052000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523052000000000

    0523052000000000
    Informations
    0523058000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523058000000000

    0523058000000000
    Informations
    0523053000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523053000000000

    0523053000000000
    Informations

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations
    0680003000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0680003000000000

    0680003000000000
    Informations

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Référence: 0540593000000000

    0540593000000000
    Informations

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Référence: 0612790000000000

    0612790000000000
    Informations
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Référence: 0612791000000000

    0612791000000000
    Informations

    Silencieux

    M/S4

    Silencieux en plastique poreux, G1/2

    Référence: M/S4

    M/S4
    Informations

    Solenoid Coils

    0000000303602400

    Bobines de rechange Herion

    Référence: 0000000303602400

    0000000303602400
    Informations

    Tubes

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Référence: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informations
    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PS0012025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0012025

    PS0012025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 2623700303602400