8020765024523050

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations

    Silencieux

    M/S2

    Silencieux en plastique poreux, G1/4

    Référence: M/S2

    M/S2
    Informations
    0613422000000000

    Garde d’échappement, G1/4, 1/4 NPT

    Référence: 0613422000000000

    0613422000000000
    Informations

    Solenoid Coils

    0000000024523050

    Bobines de rechange Herion

    Référence: 0000000024523050

    0000000024523050
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations

    Vanne

    8020765000000000

    80207 series Inline solenoid valve, G1/4, 3/2, NC, solenoid pilot / air spring

    Référence: 8020765000000000

    8020765000000000
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 8020765024523050