8020765421123050

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Raccords

D02250828

Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

Référence: D02250828

D02250828
Informations
C02470828

Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

Référence: C02470828

C02470828
Informations
102670828

Raccords instantanés Pneufit

Référence: 102670828

102670828
Informations

Electrical Plugs

0570275000000000

Connecteur avec cable

Référence: 0570275000000000

0570275000000000
Informations

Silencieux

M/S2

Silencieux en plastique poreux, G1/4

Référence: M/S2

M/S2
Informations
0613422000000000

Garde d’échappement, G1/4, 1/4 NPT

Référence: 0613422000000000

0613422000000000
Informations

Solenoid Coils

0000000421123050

Herion spare coil, M20 x 1.5, 230 V AC

Référence: 0000000421123050

0000000421123050
Informations

Tubes

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Référence: PE2-0008100

PE2-0008100
Informations
PA2-0008025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

Référence: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informations
PS0008025

Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

Référence: PS0008025

PS0008025
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations

Vanne

8020765000000000

80207 series Inline solenoid valve, G1/4, 3/2, NC, solenoid pilot / air spring

Référence: 8020765000000000

8020765000000000
Informations
  • Vous êtes ici
  • 8020765421123050