9710515460202400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Raccords

D24250428

Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 1/4", 1/4 NPT

Référence: D24250428

D24250428
Informations
C24470428

Equerre orientable à 90°, 1/4 NPT, 1/4"

Référence: C24470428

C24470428
Informations
124670428

Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

Référence: 124670428

124670428
Informations

Electrical Plugs

0570275000000000

Connecteur avec cable

Référence: 0570275000000000

0570275000000000
Informations
0663303000000000

Connecteur avec cable

Référence: 0663303000000000

0663303000000000
Informations

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Référence: 0540593000000000

0540593000000000
Informations

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Référence: 0612790000000000

0612790000000000
Informations
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Référence: 0612791000000000

0612791000000000
Informations

Silencieux

C/S2

Porous plastic muffler, C/S2, 1/4 NPT

Référence: C/S2

C/S2
Informations
MS002A

Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

Référence: MS002A

MS002A
Informations
0613422000000000

Garde d’échappement, G1/4, 1/4 NPT

Référence: 0613422000000000

0613422000000000
Informations

Solenoid Coils

0000000460202400

Herion Ex-Electrovanne de rechange

Référence: 0000000460202400

0000000460202400
Informations

Tubes

PB0054100

Nylon tubing, natural, 1/4"

Référence: PB0054100

PB0054100
Informations
PW0054100

Polyurethane tube, natural, 1/4"

Référence: PW0054100

PW0054100
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations

Vanne

9710515000000000

Distributeur à électro-aimant indirect avec interface NAMUR, 1/4 NPT, 5/2 ou 3/2

Référence: 9710515000000000

9710515000000000
Informations
  • Vous êtes ici
  • 9710515460202400