9712000303602400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations

    Connecteurs

    0523058000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523058000000000

    0523058000000000
    Informations
    0523053000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523053000000000

    0523053000000000
    Informations
    0523057000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523057000000000

    0523057000000000
    Informations
    0523052000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0523052000000000

    0523052000000000
    Informations

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations
    0663303000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0663303000000000

    0663303000000000
    Informations
    0680003000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0680003000000000

    0680003000000000
    Informations

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Référence: 0540593000000000

    0540593000000000
    Informations

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Référence: 0612790000000000

    0612790000000000
    Informations
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Référence: 0612791000000000

    0612791000000000
    Informations

    Silencieux

    M/S1

    Silencieux en plastique poreux, G1/8

    Référence: M/S1

    M/S1
    Informations

    Solenoid Coils

    0000000303602400

    Bobines de rechange Herion

    Référence: 0000000303602400

    0000000303602400
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations

    Vanne

    9712000000000000

    Distributeur à électro-aimant indirect avec interface NAMUR, G1/4, 5/3

    Référence: 9712000000000000

    9712000000000000
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 9712000303602400