9713755000000000

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02251248

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/2, 12mm

    Référence: D02251248

    D02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Référence: 102671048

    102671048
    Informations

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations
    0663303000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0663303000000000

    0663303000000000
    Informations

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Référence: 0540593000000000

    0540593000000000
    Informations

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Référence: 0612790000000000

    0612790000000000
    Informations
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Référence: 0612791000000000

    0612791000000000
    Informations

    Silencieux

    M/S4

    Silencieux en plastique poreux, G1/2

    Référence: M/S4

    M/S4
    Informations
    T40C4800

    Silencieux en bronze fritté, G1/2

    Référence: T40C4800

    T40C4800
    Informations
    0613423000000000

    Garde d’échappement, G1/2, 1/2 NPT

    Référence: 0613423000000000

    0613423000000000
    Informations

    Tubes

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Référence: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informations
    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PS0012025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0012025

    PS0012025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • 9713755000000000