9802509208600500

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

D02250828

Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

Référence: D02250828

D02250828
Informations
D02251248

Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/2, 12mm

Référence: D02251248

D02251248
Informations
C02470828

Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

Référence: C02470828

C02470828
Informations
C02471248

Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

Référence: C02471248

C02471248
Informations
102670828

Raccords instantanés Pneufit

Référence: 102670828

102670828
Informations

Tubes

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Référence: PE2-0008100

PE2-0008100
Informations
PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Référence: PE2-0012100

PE2-0012100
Informations
PA2-0008025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

Référence: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informations
PA2-0012025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

Référence: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Informations
PS0008025

Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

Référence: PS0008025

PS0008025
Informations
PS0012025

Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

Référence: PS0012025

PS0012025
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
  • Vous êtes ici
  • 9802509208600500