Des millions de possibilités
Les projets d'automatisation sont soumis à des exigences de performance strictes, qu'il s'agisse d'accroître la productivité, de minimiser la consommation d'énergie ou encore de réduire les coûts d'exploitation. Vous avez donc besoin d'une gamme complète d'équipements pour pouvoir prendre les décisions les plus efficaces en matière de conception, avec l'appui d'une ingénierie d'application experte et une assistance réactive. C'est là que le mouvement électrique infini entre en jeu.
ans d'expérience
produits
configurations
Axes linéaires
Axes linéaires simples de précision, assemblés à partir de modules de profilés, guidages, entraînements et accessoires – configurables et adaptables aux environnements exigeants. Des versions en acier inoxydable et renforcées sont disponibles pour des applications telles que la protection contre les explosions (ATEX), l'agroalimentaire et les salles blanches.

Axes linéaires en action
Systèmes multi-axes
Systèmes multi-axes et portiques assemblés à partir de profilés, guidages et entraînements modulaires, ainsi que d'accessoires, pour répondre aux besoins de l'application. Les options de conception modulaire et le support d'ingénierie vous aident à spécifier même les exigences de mouvement multi-axes complexes. Largeurs de profilés 30–200 mm ; options d'entraînement : courroie crantée, vis à billes/trapézoïdale, crémaillère et pignon, moteur linéaire ; courses de 100 mm à 4 m ; charges jusqu'à 300 kg ; répétabilité de positionnement de ±0,025 à 0,1 mm.

Actionneurs électriques
Actionneurs électriques à tige de haute performance, conçus pour un mouvement précis et répétable dans un large éventail d'applications industrielles. Fabriqués selon la norme ISO 15552 et disponibles en plusieurs configurations, ils offrent une mise à niveau fiable du pneumatique vers l'électrique sans modification.

Applications de mouvement linéaire électrique
Nous accompagnons les projets d'automatisation pour un large éventail d'applications – du positionnement monoaxe aux systèmes multi-axes complexes. Vous trouverez ci-dessous les domaines d'application courants ainsi que les exigences spécialisées que nous prenons régulièrement en charge.
Ingénierie mécanique et des systèmes
Installations de revêtement, de peinture, de soudage, de mesure et de formage, machines pour la transformation du verre, de la pierre et du bois

Automatisation et génie électrique
Lignes d'assemblage et systèmes de stockage, systèmes d'assemblage et de manutention, équipements de mesure et d'inspection

Technologie de levage et de manutention
Systèmes d'embouteillage et de dosage, systèmes de levage électromécaniques, systèmes de levage et systèmes de pick and place.

Technologie d'emballage
Matériel d'étiquetage et d'emballage, et systèmes de mise en carton, de chargement, d'emballage et de livraison
Solutions certifiées pour environnements exigeants
Certaines applications imposent des exigences supplémentaires au mouvement linéaire – de la certification réglementaire à l'hygiène et au contrôle de la contamination. Nous répondons à ces exigences avec des axes linéaires conçus pour des environnements spécialisés, ainsi qu'un accompagnement technique pratique pour vous aider à spécifier correctement et à intégrer en toute confiance.

Applications industrielles spécialisées
Des environnements strictement réglementés aux procédés de fabrication de pointe, nos solutions de mouvement linéaire électrique répondent aux exigences précises des industries spécialisées.
Industrie alimentaire
Production alimentaire et production d'aliments pour animaux

Industrie chimique et pharmaceutique
Matériel de mélanges, d'essais et de dosage, applications en laboratoire et conditions de salle blanche

Automatisation dans le domaine pharmaceutique
Systèmes de préhentions automatisés

Impression 3D
Prototypage rapide, impression 3D industrielle, traitement du métal fritté et projets architecturaux
Aperçus d'applications
Support technique
Nos solutions de mouvement linéaire électrique s'appuient sur plus de 30 ans d'expérience applicative et sur une équipe d'ingénieurs dédiée à vous aider à spécifier la bonne solution du premier coup. Nous fournissons un accompagnement pratique pour orienter la sélection et l'intégration – du concept initial jusqu'à la livraison.

Ressources sur les actionneurs électriques
Échangez, apprenez et transformez votre approche du contrôle du mouvement à nos côtés
Nos spécialistes des produits de mouvement électrique vous fournissent des informations techniques et des conseils pratiques pour mieux comprendre les bases du mouvement électrique et découvrir comment il peut transformer vos opérations.