Vérins électriques- précis, reproductibles et de longue durée de vie

    Vérins électriques de type tige
    Les vérins à vis à billes de type tige, conformes à la norme ISO, sont disponibles avec ou sans servomoteur, en 6 tailles d'alésage et avec 2 options de montage du moteur. Précis et reproductibles, ils ont une longue durée de vie et sont faciles à installer en conformité avec la norme ISO 15552. Grâce à la protection IP65 optionnelle pour les actionneurs axiaux et parallèles, ils sont la solution pour tous les environnements d'application.
    Moteurs
    Les vérins électriques à tige sont complétés par une gamme de servomoteurs à courant alternatif de haute performance. Les moteurs peuvent être montés axialement ou en parallèle.
    Entraînements
    Les vérins électriques de type tige sont disponibles avec une gamme de servocommandes offrant des performances maximales dans un encombrement minimum. Leur encombrement minimal et leur densité de puissance exceptionnelle en font l'un des plus petits servomoteurs du marché actuel.

    Profitez du mouvement électrique infini. Téléchargez notre livre blanc.

    Les systèmes multi-axes sont stratégiques et nous savons que le choix de la meilleure solution est un enjeu majeur. Découvrez comment avec une approche s’appuyant sur l’ analyse technique , économique et structurelle, le savoir-faire dans le mouvement électrique peut vous aider dans la conception de vos projets.

    Ressources sur les actionneurs électriques

    Qu'est-ce qu'un vérin électrique?

    Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?

    Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?

    Gamme d'actionneurs étendue avec IP65

    Ressources

    • Brochure sur le Mouvement électrique (PDF)
    • Electric Actuator Datasheet (PDF)
    • CAO 2D et 3D
    • Configurateur de Vérins électriques
    • Configurateur d'axes linéaires
    • Outil de calcul de la durée de vie