BL82-231G

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02250828

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 8mm

    Référence: C02250828

    C02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    C02670828

    Té orientable - filetage parallèle, G1/4, 8mm

    Référence: C02670828

    C02670828
    Informations

    Accessoires

    840055-01KIT

    Cadenas

    Référence: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Informations
    840055-02KIT

    Cadenas Hasp

    Référence: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Manifold

    820028-53KIT

    Bloc de dérivation plein débit Excelon Plus, G3/8

    Référence: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Informations
    0523109000000000

    Bloc de raccordement pour pressostat 18D

    Référence: 0523109000000000

    0523109000000000
    Informations

    Fixations

    820014-51KIT

    Quicklamp Excelon Plus

    Référence: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Informations
    820014-52KIT

    Quicklamp Excelon Plus avec équerre de fixation

    Référence: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Informations

    Kits de maintenance

    6000-61KIT

    Kit de vidange automatique avec écrou métallique - Imperial

    Référence: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Informations
    6000-60KIT

    Kit de vidange automatique avec écrou métallique - Métrique

    Référence: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Informations
    FRLB82-KIT

    Kit de joint Excelon Plus R82/B82

    Référence: FRLB82-KIT

    FRLB82-KIT
    Informations
    820038-51KIT

    Assemblage cartouche de filtre 40 µm Excelon Plus

    Référence: 820038-51KIT

    820038-51KIT
    Informations
    840055-51KIT

    Kit de visualisation de dome Excelon Plus Oil-Fog Lubricator

    Référence: 840055-51KIT

    840055-51KIT
    Informations

    Silencieux

    M/S2

    Silencieux en plastique poreux, G1/4

    Référence: M/S2

    M/S2
    Informations
    0014600000000000

    Silencieux Herion, G1/4

    Référence: 0014600000000000

    0014600000000000
    Informations
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Référence: MS002A

    MS002A
    Informations

    Tubes

    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PA2-0708025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    PS0608025B/LP

    Tube en nylon super flexible, gris, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0608025B/LP

    PS0608025B/LP
    Informations
    • Vous êtes ici
    • BL82-231G