D00400400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Similar

100400400

Raccords instantanés Pneufit

Référence: 100400400

100400400
Informations
C00400400

Equerre égale, 4mm

Référence: C00400400

C00400400
Informations
M00400400

Pneufit M Union coudé, 4mm

Référence: M00400400

M00400400
Informations
S00400400L

Pneufit S Raccord coudé, Ligne lisse, O/D 4mm

Référence: S00400400L

S00400400L
Informations

Tubes

PA2-0004025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

Référence: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Informations
PA2-0004100

Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

Référence: PA2-0004100

PA2-0004100
Informations
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Référence: PE2-0004200

PE2-0004200
Informations
M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
  • Vous êtes ici
  • D00400400