DA/802050/M/200

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470628

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 6mm

    Référence: C02470628

    C02470628
    Informations
    C0K510628

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 6mm

    Référence: C0K510628

    C0K510628
    Informations
    C02250628

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 6mm

    Référence: C02250628

    C02250628
    Informations

    Fixations

    QM/8050/38

    AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Informations
    M/P19495

    Charnière large style SW 50mm

    Référence: M/P19495

    M/P19495
    Informations
    QA/8050/22

    BG - Bride avant/arrière Ø50 mm

    Référence: QA/8050/22

    QA/8050/22
    Informations
    QM/8050/25

    F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Informations
    QA/8050/23

    Charnière arrière D Ø50 mm

    Référence: QA/8050/23

    QA/8050/23
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/8050/00

    Kit d'entretien pour série PRA/801, PRA/802, PRA/803, RA/801, RA/802, RA/803, PRA/181, PRA/182, RA/181, RA/182, RA/8000, 50mm diamètre

    Référence: QA/8050/00

    QA/8050/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    QM/27/2/1

    Supports de montage des capteurs M/50

    Référence: QM/27/2/1

    QM/27/2/1
    Informations
    • Vous êtes ici
    • DA/802050/M/200