EA0355A1-2.50X6.000-PS

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C2VA00638

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, 3/8 NPT, 3/8"

    Référence: C2VA00638

    C2VA00638
    Informations
    C24470748

    Equerre orientable à 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Référence: C24470748

    C24470748
    Informations
    C24250638

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, 3/8 NPT, 3/8"

    Référence: C24250638

    C24250638
    Informations

    Fixations

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Référence: 49013A

    49013A
    Informations
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Référence: CC-1-12

    CC-1-12
    Informations
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Référence: 49030A

    49030A
    Informations
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Référence: 49020

    49020
    Informations

    Capteurs

    CS8-2-32

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Référence: CS8-2-32

    CS8-2-32
    Informations
    CS7-32

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Référence: CS7-32

    CS7-32
    Informations
    CS7-31

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Référence: CS7-31

    CS7-31
    Informations
    CS7-04

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Référence: CS7-04

    CS7-04
    Informations
    CS8-2-04

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Référence: CS8-2-04

    CS8-2-04
    Informations
    CS8-2-31

    Magnetically operated reed switch, 9ft

    Référence: CS8-2-31

    CS8-2-31
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Référence: PB0056100

    PB0056100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • EA0355A1-2.50X6.000-PS