Langues

Compte

Bienvenue


Mon compte

Consultez les informations de votre compte, y compris l'historique des commandes, les paniers enregistrés et les adresses de livraison.

Voir le compte

Compte

Connectez-vous

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Connectez-vous

S'inscrire

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

S'inscrire
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Langues
  • Connectez-vous
  • 0Panier
  • Menu
  • Les Produits
  • Industries
  • Services
  • Ressources
  • Notre Groupe
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Connectez-vous

HB84G-3GT-MD3-NFN

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02251038

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G3/8, 10mm

    Référence: C02251038

    C02251038
    Informations
    C02471038

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 10mm

    Référence: C02471038

    C02471038
    Informations
    C02671038

    Té orientable - filetage parallèle, G3/8, 10mm

    Référence: C02671038

    C02671038
    Informations

    Accessoires

    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations

    Manifold

    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations

    Fixations

    840068-51KIT

    Support de montage Excelon Plus et écrou de panneau

    Référence: 840068-51KIT

    840068-51KIT
    Informations
    840048-89KIT

    Écrou de panneau Excelon Plus

    Référence: 840048-89KIT

    840048-89KIT
    Informations
    840024-50KIT

    Support de montage Excelon Plus

    Référence: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Informations

    Tubes

    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PA2-0710025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informations
    PS0010025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0010025

    PS0010025
    Informations
    PS0610025B/LP

    Tube en nylon super flexible, gris, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Informations
    • Vous êtes ici
    • HB84G-3GT-MD3-NFN
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni

    We're a proud part of IMI plc

    En savoir plus sur IMI plc

    Liens rapides

        Aide

          Mentions Légales

            © 2026 Norgren Ltd, Tous droits réservés

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni
            • Contacter
            • S'inscrire