HBL84-481G

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02251248

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02251248

    C02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations
    C02671248

    Té orientable - filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02671248

    C02671248
    Informations

    Accessoires

    840055-01KIT

    Cadenas

    Référence: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Informations
    840055-02KIT

    Cadenas Hasp

    Référence: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations

    Manifold

    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations

    Fixations

    840024-50KIT

    Support de montage Excelon Plus

    Référence: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Informations

    Kits de maintenance

    840038-51KIT

    Cartouches filtrantes Excelon Plus 40µm

    Référence: 840038-51KIT

    840038-51KIT
    Informations
    840055-51KIT

    Kit de visualisation de dome Excelon Plus Oil-Fog Lubricator

    Référence: 840055-51KIT

    840055-51KIT
    Informations

    Silencieux

    M/S2

    Silencieux en plastique poreux, G1/4

    Référence: M/S2

    M/S2
    Informations
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Référence: MS002A

    MS002A
    Informations
    T40C2800

    Silencieux en bronze fritté, G1/4

    Référence: T40C2800

    T40C2800
    Informations

    Tubes

    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PA2-0712025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Informations
    PS0012025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0012025

    PS0012025
    Informations
    PS0612025B/LP

    Tube en nylon super flexible, gris, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0612025B/LP

    PS0612025B/LP
    Informations
    • Vous êtes ici
    • HBL84-481G