HL84M-3GP-QDN

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02251038

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G3/8, 10mm

    Référence: C02251038

    C02251038
    Informations
    C02471038

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 10mm

    Référence: C02471038

    C02471038
    Informations
    C02671038

    Té orientable - filetage parallèle, G3/8, 10mm

    Référence: C02671038

    C02671038
    Informations

    Accessoires

    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Manifold

    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations

    Fixations

    840024-50KIT

    Support de montage Excelon Plus

    Référence: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Informations

    Kits de maintenance

    18-011-024

    Raccord de remplissage rapide pour les lubrificateurs

    Référence: 18-011-024

    18-011-024
    Informations
    840055-50KIT

    Kit de visualisation de dome Excelon Plus Micro-Fog / Lubricator

    Référence: 840055-50KIT

    840055-50KIT
    Informations

    Tubes

    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PA2-0710025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informations
    PS0010025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0010025

    PS0010025
    Informations
    PS0610025B/LP

    Tube en nylon super flexible, gris, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    Informations
    • Vous êtes ici
    • HL84M-3GP-QDN