J0133B1-4.00X11.000

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C24470748

    Equerre orientable à 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Référence: C24470748

    C24470748
    Informations
    C2VA00748

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, 1/2 NPT, 1/2"

    Référence: C2VA00748

    C2VA00748
    Informations
    C24250748

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, 1/2 NPT, 1/2"

    Référence: C24250748

    C24250748
    Informations

    Fixations

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Référence: 49013A

    49013A
    Informations
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Référence: CC-1-12

    CC-1-12
    Informations
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Référence: 49020

    49020
    Informations
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Référence: 49030A

    49030A
    Informations

    Kits de maintenance

    AJK-403

    Piston Seal Kit

    Référence: AJK-403

    AJK-403
    Informations
    RBK-25

    Rod Bearing Kit

    Référence: RBK-25

    RBK-25
    Informations
    • Vous êtes ici
    • J0133B1-4.00X11.000