M/146032/M/600

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470628

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 6mm

    Référence: C02470628

    C02470628
    Informations
    C0K510628

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 6mm

    Référence: C0K510628

    C0K510628
    Informations
    C02250628

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 6mm

    Référence: C02250628

    C02250628
    Informations

    Fixations

    M/P74065

    Ecrou de rainure pour Lintra Plus, 32mm

    Référence: M/P74065

    M/P74065
    Informations
    QM/46032/34

    UV - Charriot inversé Ø 32 mm

    Référence: QM/46032/34

    QM/46032/34
    Informations
    QM/46032/21

    C - Equerre Ø32 mm

    Référence: QM/46032/21

    QM/46032/21
    Informations
    QM/146032/37

    Vérin Lintra Plus, Fixation oscillante S, diamètre 32mm

    Référence: QM/146032/37

    QM/146032/37
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations

    Vanne

    V61B517A-A313J

    V61 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/4, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V61B517A-A313J

    V61B517A-A313J
    Informations
    V61B511A-A313J

    V61 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/4, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V61B511A-A313J

    V61B511A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • M/146032/M/600