P82C-2AT-PBA

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C24250428

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, 1/4 NPT, 1/4"

    Référence: C24250428

    C24250428
    Informations
    C24470428

    Equerre orientable à 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Référence: C24470428

    C24470428
    Informations
    C24670428

    Té orientable - filetage parallèle, 1/4 NPT, 1/4"

    Référence: C24670428

    C24670428
    Informations

    Accessoires

    V10037-E19

    Joints lumineux

    Référence: V10037-E19

    V10037-E19
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Connecteurs

    NC-DINCA-123MS-A

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 0,6 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informations
    NC-DINCA-123MS-1

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 1 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informations
    NC-DINCA-123MS-2

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 2 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informations
    NC-DINCA-123MS-5

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 5 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informations
    V10013-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D01

    V10013-D01
    Informations
    V10013-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D03

    V10013-D03
    Informations
    V10016-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10016-D01

    V10016-D01
    Informations
    V10016-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10016-D03

    V10016-D03
    Informations

    Electrical Plugs

    V10012-D19

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10012-D19

    V10012-D19
    Informations
    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Manifold

    820028-50KIT

    Bloc de dérivation plein débit Excelon Plus, 3/8 NPT

    Référence: 820028-50KIT

    820028-50KIT
    Informations
    0523109000000000

    Bloc de raccordement pour pressostat 18D

    Référence: 0523109000000000

    0523109000000000
    Informations

    Fixations

    820014-51KIT

    Quicklamp Excelon Plus

    Référence: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Informations
    820014-52KIT

    Quicklamp Excelon Plus avec équerre de fixation

    Référence: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Informations

    Silencieux

    MB002A

    Silencieux incolmatables, 1/4 PTF

    Référence: MB002A

    MB002A
    Informations
    MB002B

    Silencieux incolmatables, R1/4

    Référence: MB002B

    MB002B
    Informations

    Tubes

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Référence: PB0054100

    PB0054100
    Informations
    PB0754100

    Nylon tubing, black, 1/4"

    Référence: PB0754100

    PB0754100
    Informations
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Référence: PW0054100

    PW0054100
    Informations
    PW0754100

    Polyurethane tube, black, 1/4"

    Référence: PW0754100

    PW0754100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • P82C-2AT-PBA