P84F-6AT-PFA

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Accessoires

    V10037-E13

    Joints lumineux

    Référence: V10037-E13

    V10037-E13
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Connecteurs

    NC-DINCA-123MS-A

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 0,6 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informations
    NC-DINCA-123MS-1

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 1 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informations
    NC-DINCA-123MS-2

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 2 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informations
    NC-DINCA-123MS-5

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 5 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informations
    V10013-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D01

    V10013-D01
    Informations
    V10013-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D03

    V10013-D03
    Informations
    V10014-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10014-D01

    V10014-D01
    Informations
    V10014-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10014-D03

    V10014-D03
    Informations

    Electrical Plugs

    V10012-D13

    Connecteurs avec témoin

    Référence: V10012-D13

    V10012-D13
    Informations
    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Manifold

    840016-50KIT

    Bloc de dérivation Excelon Plus 1/4 PTF

    Référence: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Informations
    840015-02KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus 3/8 PTF

    Référence: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Informations
    840015-03KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus 1/2 PTF

    Référence: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Informations
    840015-04KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus 3/4 PTF

    Référence: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Informations
    840028-50KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation 3/4 PTF

    Référence: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Informations
    840028-68KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation 3/4 PTF

    Référence: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Informations
    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations

    Fixations

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Référence: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informations
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp avec fixation murale

    Référence: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informations

    Silencieux

    MB004A

    Silencieux incolmatables, 1/2 PTF

    Référence: MB004A

    MB004A
    Informations
    MB004B

    Silencieux incolmatables, R1/2

    Référence: MB004B

    MB004B
    Informations
    • Vous êtes ici
    • P84F-6AT-PFA